HUBBELL CANADA
Image of CB14412CK Barre de terre en cuivre/Barre de bus, CB14412CK

Barre de terre en cuivre/Barre de bus, CB14412CK

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: CB14412CK

1/4" x 4" x 12", modèle de trou en C, barre de terre en cuivre avec isolateurs et supports.

Général

Catalog Number

CB14412CK

Matériau

Copper

UPC

781810571798

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1