Marque: Burndy
No de catalogue: K10P4CG1
Catalog Number
K10P4CG1
Matériau
Copper
Matériau - boulon
Steel Zinc Plated
Type de connecteur
Bar neutre
UPC
781810355497
Dimension - Hauteur en pouces
.48 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
131 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.35 in
Dimension - Largeur en millimètres
9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.16 pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
12 mm
Dimensions
5.16 po x 0.35 po x 0.48 po
Hauteur
0.48 in
Hauteur de l'emballage
2.3 in
Largeur
0.35 in
Largeur de l'emballage
3.3 in
Longueur
5.16 in
Longueur de l'emballage
8.2 in
Poids de l'emballage
4.27 lb
Plage de conducteurs
#4 AWG to #14 AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Bar neutre
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
150