HUBBELL CANADA
Image of BBB14416G Barre omnibus en cuivre 1/4"x4"x16", BBB14416G

Barre omnibus en cuivre 1/4"x4"x16", BBB14416G

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14416G

BusBar en cuivre, 12, AK14572, Peut être utilisé comme point de terre commun et pour des applications d'alimentation.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles