Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBOGPAN4
Cuvette de qualité supérieure, 15.75" carrée, 4" de profondeur
Application
Pour les sols en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
CFBOGPAN4
Construction
Acier
Couleur
Gris
Famille de produit
Recessed Rectangular - CFB Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier pré-galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Taille
7-Gang;11-Gang
Type
Boîte de sol en béton Accessoire
Type d'accessoire
Barrière sur le sol
Type d'article
Cuvette
UPC
783585212920
Dimensions
23.75 po x 23.75 po x 4.06 po
Hauteur
4.06 in
Largeur
23.75 in
Longueur
23.75 in
Poids
12.8 lb
Taille
7-Gang;11-Gang
Taille de l'afficheur
15.75" Square
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Screw Mount
Quantité dans l'emballage
1