HUBBELL CANADA
Image of VCG4 Barrières NEXTFRAME, 4po

Barrières NEXTFRAME, 4po

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VCG4

Barrières NEXTFRAME, 4po

  • Les barrières se clipsent en place pour contraindre le câble et fournir un support suffisant
  • la construction en acier offre une résistance suffisante pour une charge de câble importante.

Gate kit

Général

Application

Vertical Organizers

Catalog Number

VCG4

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black Powder Coated
  • Gauge - 14
  • Material - Steel

Type

Gates

Type d'article

UPC

662620829937

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes