
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CSB120LALV
Catalog Number
CSB120LALV
Couleur
Amande légère
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Single Pole
Type
Toggle
UPC
783585554815
Courant nominal
5 A
Tension nominale
24 VDC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10