
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CSB320RLV
Catalog Number
CSB320RLV
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Three Way
Type
Toggle
UPC
783585554907
Courant nominal
5 A
Tension nominale
24 VDC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10