HUBBELL CANADA
Image of RSD120WPW BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW
Image of RSD120WPW BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW
Image of RSD120WPW BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW
Image of RSD120WPW BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW
+4
Image of RSD120WPW BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW

BASCULE SW WR SP/3W 20A 120/277V WH, RSD120WPW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD120WPW

Bascule, anti-intempéries, mise à la terre automatique, câblage arrière et latéral.

  • NEMA Type 3R
  • Unipolaire / 3-pôles
  • Pas de couvercle nécessaire

Général

Catalog Number

RSD120WPW

Conditions environnementales

Weather Proof

Couleur

Blanc

Famille de produit

Decorator

UPC

883778309076

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277V

Tension nominale

120/277 V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Weather Proof

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2450

Quantité dans l'emballage

10