HUBBELL CANADA
Image of HBLALU5000B10 Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10
Image of HBLALU5000B10 Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10
Image of HBLALU5000B10 Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10
Image of HBLALU5000B10 Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10
+2
Image of HBLALU5000B10 Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10

Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000, HBLALU5000B10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU5000B10

Base de goulotte en métal à 2 canaux, 10', HBLALU5000.

  • Finition anodisée satinée
  • Résiste à l'oxydation, à la corrosion et à la décoloration
  • Peut être installé en encastré ou en surface

Général

Catalog Number

HBLALU5000B10

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Série

HBLALU5000

Spécifications

  • Device Type - Channel Base
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Two Channel

Type

Base seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBLALU5000

UPC

783585110769

Dimensions

Longueur

10 ft

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

40