HUBBELL CANADA
Image of CTB125RA4C BASE DE MONTAGE DES COLLIERS DE SERRAGE, CTB125RA4C

BASE DE MONTAGE DES COLLIERS DE SERRAGE, CTB125RA4C

Marque: Burndy

No de catalogue: CTB125RA4C

Burndy, Base de montage pour attache de câble, UNIRAP, Nombre d'entrées : 4 voies, Taille du support : 1.125 IN Longueur X 1.125 IN Largeur X 0.19 IN Epaisseur, Matériau : Nylon 6/6, Couleur : Blanc, Montage : Adhésif en caoutchouc, Largeur maximale de l'attache : 0.2 IN.

  • Base d'attache de câble
  • Montage adhésif en caoutchouc

Général

Application

Mounting bases are used in onjunction with cable ties to stabilize and secure wire bundles, both indoors and outdoors

Catalog Number

CTB125RA4C

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

MOUNTING BASES

Matériau

NYLON 6/6

Méthode de montage

Rubber adhesive or #6 screw

Série

UNIRAP™ Series

Type

Cable Tie Base

UPC

781810335925

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1 in

Dimension - Hauteur en millimètres

5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.125 in

Dimension - Largeur en millimètres

29 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.125 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.125 in

Largeur de l'emballage

Longueur

1.125 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Rubber adhesive or #6 screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000