HUBBELL CANADA
Bases de montage pour attaches de câble en nylon UNIRAP™, CTB075RAF1C
Image of CTB075RAF1C Bases de montage pour attaches de câble en nylon UNIRAP™, CTB075RAF1C

Bases de montage pour attaches de câble en nylon UNIRAP™, CTB075RAF1C

Marque: Burndy

No de catalogue: CTB075RAF1C

Base de montage pour attache de câble, 0,75 po de longueur, QTÉ 100.

  • Base d'attache de câble
  • Montage adhésif en caoutchouc

Général

Application

Mounting bases are used in conjunction with cable ties to stabilize and secure wire bundles, both indoors and outdoors.

Catalog Number

CTB075RAF1C

Couleur

Natural

Famille de produits

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Tie Bases

Méthode de montage

Acrylic adhesive or #6 or #8 Screw

Marque des goujons

UNIRAP

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

Cable Tie Bases

Type de produit

Mounting Bases

UPC

621945444898

UPC 14 Digit GTIN

00621945444898

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimensions

0.75 po x 0.75 po x 0.19 po

Hauteur

0.19 in

Hauteur de l'emballage

0.8 in

Largeur

0.75 in

Largeur de l'emballage

5.5 in

Longueur

0.75 in

Longueur de l'emballage

7.5 in

Poids de l'emballage

0.17 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Acrylic adhesive or #6 or #8 Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

13000