

Marque: Burndy
No de catalogue: CTB075AAF1C
Catalog Number
CTB075AAF1C
Nom de commerce
UNIRAP
Type
Cable Tie Bases
UPC
621945444850
UPC 14 Digit GTIN
00621945444850
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
0.7 in
Largeur de l'emballage
5.9 in
Longueur de l'emballage
7.5 in
Poids de l'emballage
0.17 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
13000