HUBBELL CANADA
Image not found
Image not found

Bases de montage pour colliers de câblage, CTB100RAF2D

Marque: Burndy

No de catalogue: CTB100RAF2D

Bases de montage pour colliers de câblage.

Général

Catalog Number

CTB100RAF2D

Nom de commerce

UNIRAP

Type

Cable Tie Bases

UPC

621945445178

UPC 14 Digit GTIN

00621945445178

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur en millimètres

0 mm

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

1.8 in

Largeur de l'emballage

12.5 in

Longueur de l'emballage

12.25 in

Poids de l'emballage

1.81 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000