Marque: Burndy
No de catalogue: CTB150RAF3D
Ces bases de montage sont disponibles pour accueillir les serre-câbles des séries CT18 à CT50. L'insertion des attaches peut se faire de tous les côtés. Chaque support peut être fixé avec des vis, un support adhésif ou les deux, pour faciliter l'application et la stabilité
Application
Mounting bases are used in conjunction with cable ties to stabilize and secure wire bundles, both indoors and outdoors. Mounting bases can be secured to a surface using rubber based adhesive, acrylic adhesive, or also can be screw mounted
Catalog Number
CTB150RAF3D
Couleur
Naturel
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
UNIRAP
Nom de commerce
UNIRAP
Type
Cable Tie Bases
UPC
621945444782
UPC 14 Digit GTIN
00621945444782
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
2.8 in
Largeur de l'emballage
14.5 in
Longueur de l'emballage
21 in
Poids de l'emballage
4.52 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
40000
Quantité dans l'emballage
2500