HUBBELL CANADA
Image of BIBS6004 BIBS6004

BIBS6004

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS6004

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 4 ports, entrée sur un côté, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu.

  • Clear Plastisol covered AL6061-T6 aluminum body saves times and lowers installation costs and eliminates taping
  • Clear plastisol allows visual confirmation that conductor is properly inserted
  • Oxide inhibitor pre-installed inhibits moisture and contaminants from entering the contact area
  • Range-taking capability reduces number of connectors necessary to carry in inventory

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBS6004

Clé hexagonale

3/8

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810224113

UPC 14 Digit GTIN

00781810224113

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

70 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

134 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.28 in

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG - 600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 600 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

4

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

40