HUBBELL CANADA
Image of HKH1NC20D Bloc de contact scellé en usine HKH 20A - Contact NC - Montage sur rail Din, HKH1NC20D

Bloc de contact scellé en usine HKH 20A - Contact NC - Montage sur rail Din, HKH1NC20D

Marque: Killark

No de catalogue: HKH1NC20D

Bloc de contact scellé en usine HKH 20A - Contact NC - Montage sur rail DPO.

Bloc de contact protégé contre les explosions sur rail Din 690VAC N.O.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Momentary

Application

Le bloc de contact doit être installé dans un boîtier de classe I, zone 1, AEx e II/Ex e IIC à sécurité augmentée avec un indice minimum IP54 ou un boîtier de classe I, zone 1, AEx d IIC/zone 21, Aex tb avec un indice minimum IP64, lorsque l'adéquation est déterminée dans l'application finale.

Catalog Number

HKH1NC20D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Puissance max. (hp)

1

UPC

783936092638

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

24-690 AC/DC V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1202251U

Numéro de dossier « IECE »

12.0033U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Puissance max. (hp)

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

20