HUBBELL CANADA
Image of EZCB Bloc de contacts de la série EZ, EZCB
Image of EZCB Bloc de contacts de la série EZ, EZCB

Bloc de contacts de la série EZ, EZCB

Marque: Killark

No de catalogue: EZCB

Bloc de contacts de la série EZ.

Le luminaire HID à base mogul antidéflagrant de la série EZ est conçu pour les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EZ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EZCB

Famille de produit

Lighting

Série

EM Series

Type

Contact Block

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936142531