Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS4T2
Catalog Number
BDBLCS4T2
Isolation
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
2
Températures nominales
194° F
UPC
781810676035
UPC 14 Digit GTIN
00781810676035
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Courant nominal
620 A
Tension maximale
600 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG - 350 kcmil
Type de conducteur
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
2
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
3