
Marque: Burndy
No de catalogue: BPD8500
Catalog Number
BPD8500
Isolation
Matériau
Aluminum Alloy
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810601518
UPC 14 Digit GTIN
00781810601518
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-17/27 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1 in
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG-500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-500 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1