HUBBELL CANADA
Image of BDASHC142/01 Bloc de distribution en aluminium hautement conducteur, 175 Amp/Pôles, #14-2/0 AWG(Run), #14-#4 AWG(Tap), BDASHC142/01

Bloc de distribution en aluminium hautement conducteur, 175 Amp/Pôles, #14-2/0 AWG(Run), #14-#4 AWG(Tap), BDASHC142/01

Marque: Burndy

No de catalogue: BDASHC142/01

Bloc de distribution en aluminium hautement conducteur, 175 Amp/Pôles, #14-2/0 AWG(Run), #14-#4 AWG(Tap).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

Industrial control feeder, HVAC system and wire ways

Catalog Number

BDASHC142/01

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

Adder

Températures nominales

194

Type

BDA

UPC

781810645543

UPC 14 Digit GTIN

00781810645543

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

71.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.81 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.93 in

Dimension - Largeur en millimètres

24 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

12-2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-4

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;5;4

Conducteurs - AL série Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14-2/0

Conducteurs - Cuivre série Str

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-4

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Nombre de pôles

Adder

Logistique

Quantité dans l'emballage

6