HUBBELL CANADA
Image of BDBLCS3K3FS Bloc de distribution, tripolaire Sécurité pour les doigts 6 AWG-350 Kcmil (Run), 14-2/0 AWG (Tap), BDBLCS3K3FS

Bloc de distribution, tripolaire Sécurité pour les doigts 6 AWG-350 Kcmil (Run), 14-2/0 AWG (Tap), BDBLCS3K3FS

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLCS3K3FS

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.

  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les conceptions à prise de gamme s'adaptent à des tailles de fil jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires
  • permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également Montage sur rail DIN
  • le style sans danger pour les doigts est fourni avec des couvercles supérieurs et des plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, fournit un indice CEI 605219 IP-20
  • base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
  • Indice d'inflammabilité UL94 de V0

Général

Catalog Number

BDBLCS3K3FS

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

3

Températures nominales

194° F

UPC

781810676967

UPC 14 Digit GTIN

00781810676967

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.15

Caractéristiques électriques

Courant nominal

310 A

Tension maximale

600 V

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

6 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14 AWG - 2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

2