Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMCS2N3
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBMCS2N3
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Températures nominales
194
Type
BDB
UPC
781810676226
UPC 14 Digit GTIN
00781810676226
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Tension minimale de conception
600
Type de conducteur
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
384
Quantité dans l'emballage
4