Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS5K3
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBLCS5K3
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
3
Températures nominales
194° F
Type
BDB
UPC
781810676240
UPC 14 Digit GTIN
00781810676240
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Courant nominal
380 A
Tension maximale
600 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
14 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14 AWG - 2/0 AWG
Type de conducteur
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
3
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
2