Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS5W1FS
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBLCS5W1FS
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194° F
Type
BDB
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de placage
Etain
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810676486
UPC 14 Digit GTIN
00781810676486
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
83
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.25
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
380 A
Tension maximale
600 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG - 500 kcmil
Nombre de pôles
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
1