HUBBELL CANADA
Image of BDBLCS3K1FS Bloc de distribution, un pôle Sécurité pour les doigts 6 AWG-350 Kcmil (Run), 14-2/0 AWG (Tap), BDBLCS3K1FS

Bloc de distribution, un pôle Sécurité pour les doigts 6 AWG-350 Kcmil (Run), 14-2/0 AWG (Tap), BDBLCS3K1FS

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLCS3K1FS

Bloc de distribution, un pôle Sécurité pour les doigts 6 AWG-350 Kcmil (Run), 14-2/0 AWG (Tap).

  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les conceptions à prise de gamme s'adaptent à des tailles de fil jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires
  • permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également Montage sur rail DIN
  • le style sans danger pour les doigts est fourni avec des couvercles supérieurs et des plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, fournit un indice CEI 605219 IP-20
  • base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
  • Indice d'inflammabilité UL94 de V0

Général

Application

VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.

Catalog Number

BDBLCS3K1FS

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

VERSIPOLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

1

Températures nominales

194° F

Type

BDB

UPC

781810676431

UPC 14 Digit GTIN

00781810676431

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.15

Caractéristiques électriques

Courant nominal

310 A

Tension maximale

600 V

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

6 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14 AWG - 2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

1