Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS6V1FS
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBLCS6V1FS
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
1
Températures nominales
194° F
Type
BDB
UPC
781810676387
UPC 14 Digit GTIN
00781810676387
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Courant nominal
760 A
Tension maximale
600 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG - 500 kcmil
Type de conducteur
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
1
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
1