Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS6R1
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBLCS6R1
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
1
Températures nominales
194° F
Type
BDB
UPC
781810675595
UPC 14 Digit GTIN
00781810675595
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Courant nominal
760 A
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de la série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG - 4/0 AWG
Type de conducteur
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
1
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
1