Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS13LK1DW
Catalog Number
BDBLCS13LK1DW
Matériau
Aluminum
Matériau - base
NYLON 6/6
Matériel - quincaillerie de montage
Stainless steel
Nombre de pôles
1
Type d'article
M
Type de connecteur
Power Distribution Block
Type de matériel - Vis
Tin plated Aluminum
UPC
621945549777
Hauteur
4.1 in
Longueur
6.16 in
Courant nominal
545
Tension nominale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
Run - 1111 Kcmil, Tap - # 14 Awg - 2/0 Str.
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires
# 14 Awg - 2/0 Str. Flex
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série
750 - 1000 Flex
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série
750 - 1000 Flex
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
# 14 Awg - 2/0 Str. Flex
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
# 14 Awg - 2/0 Str. Flex
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
750 - 1000 Flex
Conducteurs - Cuivre série Str
750 - 1000 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
# 14 Awg - 2/0 Str.
Nombre de pôles
1
Type de connecteur
Power Distribution Block
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
3