HUBBELL CANADA
Image of PG4872BA36 Boîte, béton polymère, niveau 22, 48"x72"X36", mur droit, fond ouvert, PG4872BA36

Boîte, béton polymère, niveau 22, 48"x72"X36", mur droit, fond ouvert, PG4872BA36

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG4872BA36

Les boîtiers d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère de haute qualité dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour toute application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG4872BA36

Charge nominale (ANSI)

T22

Indicateur EU RoHs

No

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

UPC

662037127084

Dimensions

Dimensions

72 po x 48 po x 36 po

Hauteur

36 in

Largeur

48 in

Longueur

72 in

Poids

810 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T22