HUBBELL CANADA
Boîte à boutons NEMA 4X 22MM (3 boutons) 6X4X4 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X3PB-22
Image of HW-N4X3PB-22 Boîte à boutons NEMA 4X 22MM (3 boutons) 6X4X4 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X3PB-22
*Image représentative
Image of HW-N4X3PB-22 Boîte à boutons NEMA 4X 22MM (3 boutons) 6X4X4 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X3PB-22

Boîte à boutons NEMA 4X 22MM (3 boutons) 6X4X4 Fibre de verre-Opaque, HW-N4X3PB-22

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N4X3PB-22

Boîte à boutons NEMA 4X 22MM (3 boutons) 6X4X4 Fibre de verre-Opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle amovible avec quatre vis
  • Trois trous pour boutons-poussoirs de 22 mm
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-N4X3PB-22

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Nombre de trous de boutons poussoirs

3

Série

InLine Series

Taille des boutons-poussoirs

22 MM

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725856855

Dimensions

Capacité en pieds cubes

96 cu.in

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Poids

2 lb

Profondeur

4 in

Taille des boutons-poussoirs

22 MM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous de boutons poussoirs

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1