Application
Commercial
Catalog Number
254S
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
(1) 1/2", (8) 1/2 - 3/4" TKO
Résistance au feu
No
Série
STAB-iT® Series
Serres-câbles
2
Système de câblage
Flex
Taille
4-11/16 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169995501
Capacité en pieds cubes
42
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4.894 in
Largeur
4.685 in
Poids
1.345 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
(1) 1/2", (8) 1/2 - 3/4" TKO
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1200
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25