HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés, 265
Image of 265 Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés, 265
Image of 265 Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés, 265
play
3D View
play
360 View
+2
Image of 265 Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés, 265

Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés, 265

Marque: Raco

No de catalogue: 265

Boîte carrée de 4-11/16 po, soudée, 2-1/8 po Boîtier carré, soudé, 2-1/8 po. Profondeur avec un 1/2 po, quatre 3/4 po, quatre 1 po KO et trois TKO, surélevés. KO et 3 TKO, surélevés.

  • Combination screw heads provide for faster installation
  • TKO knockouts allow for design and installation flexibility
  • Les têtes de vis combinées permettent une installation plus rapide 
  • les débouchures TKO permettent une flexibilité de conception et d'installation

Général

Catalog Number

265

Extrudé ou soudé

Welded

Famille de produit

4-11/16 in. Square Boxes & Extension Rings

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in;1 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Box

Type de produit

Steel Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169902653

Dimensions

Capacité en pieds cubes

42 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Poids

1.108 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.188 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in;1 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging