HUBBELL CANADA
Image of 1102BAR Boîte de dispositif, 2 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, NMD90 et BX90, avec débouchure, 1102BAR

Boîte de dispositif, 2 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, NMD90 et BX90, avec débouchure, 1102BAR

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1102BAR

Device Box, 2 Inches Deep With Recessed Ears, Gangable, NMD90 and BX90, With Knockout.

Boîte pour appareils, 2 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, NMD90 et BX90, avec défonçable

This shallow Hubbell® Gangable Device Box of 2 inches deep, offer recessed ears designed to accept the thickness of two drywall sheets.

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Catalog Number

1102BAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463000830

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.41 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

50