HUBBELL CANADA
Boîte de dispositif de retouche, 2,5 pouces de profondeur, avec oreilles encastrées, NMD90 et BX90, avec débouchure, EZ101BAR
Image of EZ101BAR Boîte de dispositif de retouche, 2,5 pouces de profondeur, avec oreilles encastrées, NMD90 et BX90, avec débouchure, EZ101BAR
Image of EZ101BAR Boîte de dispositif de retouche, 2,5 pouces de profondeur, avec oreilles encastrées, NMD90 et BX90, avec débouchure, EZ101BAR

Boîte de dispositif de retouche, 2,5 pouces de profondeur, avec oreilles encastrées, NMD90 et BX90, avec débouchure, EZ101BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: EZ101BAR

Rework Device Box, 2.5 Inches Deep, With Flush Ears, NMD90 and BX90, With Knockout.

Boîte pour appareils de retouche, 2,5 pouces de profondeur, avec oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, avec défonçable

This Rework Gangable Device Box has smooth flat external sides for a simple and easy installation. Its retracted pivoting ends allow easy insertion in the cut area on the drywall for a quick installation. No additional box supports are required.

Général

Application

For use on house wiring devices such as switches or receptacles

Catalog Number

EZ101BAR

Ouvertures défonçables

1/2"(1)

Type

Device Box

UPC

626463000618

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2"(1)