HUBBELL CANADA
Image of 2FD-1MSU6 Boîte de dispositifs profonds à deux groupes de 1/2 po en fer, type 2FD - sans cosses, 2FD-1MSU6
Discontinué

Boîte de dispositifs profonds à deux groupes de 1/2 po en fer, type 2FD - sans cosses, 2FD-1MSU6

Marque: Killark

No de catalogue: 2FD-1MSU6

Boîte de dispositifs profonds de type 2FD de 1/2 po en fer, sans cosses, à deux groupes.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Les boîtiers d'appareils de la série F accueillent les appareils de câblage et offrent une ouverture pour épisser, raccorder ou tirer des conducteurs. Il donne accès aux conducteurs pour la maintenance et les futures modifications du système. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. Tous les appareils sont proposés dans notre aluminium sans cuivre avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Certains appareils sont configurés pour notre fer protégé à trois couches.

Général

Catalog Number

2FD-1MSU6

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

Dead-End

Type

Device Box

Type de fini

UPC

783936083858

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End