Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-N4X844
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-N4X844
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
SlimLine
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856695
Capacité en pieds cubes
128 cu.in
Hauteur
8 in
Largeur
4 in
Poids
2 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
1