HUBBELL CANADA
Image of 688 Boîte de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 2-1/2 po. Profondeur, Huit TKO's, 688

Boîte de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 2-1/2 po. Profondeur, Huit TKO's, 688

Marque: Raco

No de catalogue: 688

Boîte de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 2-1/2 po. Profondeur, Huit TKO's.

  • Conception soudée robuste qui ne se désagrège pas pendant la construction.
  • La conception groupable permet à l'installateur de construire un nombre illimité de groupes pour contenir plusieurs appareils.
  • La forme rectangulaire s'adapte aux coupes carrées dans le bloc.
  • Débouchures TKO® standard de 1/2 po et 3/4 po.
  • Les oreilles de l'appareil à l'intérieur du boîtier empêchent le mortier de pénétrer dans les trous de l'appareil.
  • La cloison de tension en acier n° 675 s'adapte à une profondeur de 2-1/2 po et n° 676 à une profondeur de 3-1/2 po.
  • La disposition de mise à la terre montée vers l'avant permet une installation facile de la queue de cochon de mise à la terre.
  • Des plaques murales standard peuvent être utilisées.
  • Fourni avec huit (8) débouchures concentriques de 1/2 et 3/4 po.
  • La conception groupable permet la construction de plusieurs boîtes de groupe à partir d'un seul produit.
  • La terre est située près de l'avant du boîtier pour la commodité de l'installateur.
  • Capacité de 15,5 po³.
  • Pour murs en blocs de 4 po

Général

Catalog Number

688

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Combinaison 1/2 po - 3/4 po (TKO)

Système de câblage

Conduit

Type

boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

050169006887

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15.5 cu.in

Hauteur

3.875 in

Largeur

2.21 in

Poids

0.635 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Combinaison 1/2 po - 3/4 po (TKO)

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

No Packaging