HUBBELL CANADA
Image of HBL5738IVA Boîte de montage ivoire pour goulotte électrique en métal 4,75 po, HBL5738IVA
Image of HBL5738IVA Boîte de montage ivoire pour goulotte électrique en métal 4,75 po, HBL5738IVA

Boîte de montage ivoire pour goulotte électrique en métal 4,75 po, HBL5738IVA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5738IVA

Boîte de montage ivoire pour goulotte électrique en métal 4,75 po de diamètre, Série HBL500/700/750, Ivoire.

  • À utiliser avec les chemin de câbles des séries HBL500, HBL700 et HBL750
  • Diamètre de 4¾"
  • Pour suspendre les luminaires
  • Le boîtier peut être utilisé avec n'importe quel dispositif dont les centres des vis de montage sont de 2¾" (69,85 mm), 3½" (89 mm) et 4,06" (103 mm)
  • Les deux boîtiers peuvent être utilisés comme boîte de tirage ou de jonction lorsqu'ils sont utilisés avec le HBL5736IV/W (couvercle en cours d'usage)

Général

Catalog Number

HBL5738IVA

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL500;HBL700;HBL750

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Type

Fixture Box

Type

Boîtes

Type d'article

Combinaison des séries HBL500/HBL700/HBL750

UPC

783585423296

Dimensions

Poids

0.55 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1470

Quantité dans l'emballage

5