Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104LBUBAR
This Hubbell® Gangable Device Box of 2-1/2 inches deep, has a side bracket with nailing style picks. These picks located at the ends of each side of the bracket permit the box to be mounted in a temporary position and allow the installer to reach for their tools and fasteners that are required for permanent installation.
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1104LBUBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
B, Side Bracket
UPC
626463020753
Élévation du sol
Yes
Poids
0.53 lb
Profondeur actuelle
2 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
B, Side Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50