HUBBELL CANADA
Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex encastrée, RF515NI
Image of RF515NI Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex encastrée, RF515NI

Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex encastrée, RF515NI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF515NI

Boîte de plancher simple résidentiel Décorateur duplex encastrée, Pour plancher de bois, Nickel.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide
  • Fixation par vis supérieure et montage sur solive latérale fournis
  • Réglages de la hauteur accessibles une fois la boîte montée

Général

Catalog Number

RF515NI

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

Material - Nickel Plated

UPC

883778300257

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

10