HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB
Image of SA3084WB Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB
Image of SA3084WB Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB
Image of SA3084WB Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB
Image of SA3084WB Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB
Image of SA3084WB Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé, SA3084WB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA3084WB

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes à rebord plat et biseauté avec (2) fils de terre, rectangulaires, 6.00" X 8.14" X 0.125", aluminium brossé.

La bride de surface à bord biseauté plat rectangulaire en aluminium à 2 groupes peut être installée sur des boîtes de sol Hubbell rectangulaires affleurantes à 2 groupes métalliques ou non métalliques. La bride a une finition brossée et comprend (2) fils de mise à la terre #12 AWG de 6" de long. Les dimensions globales de la bride sont de 6,00" X 8,14" X 0,125" de hauteur. Les bords biseautés de cette bride à profil bas offrent une transition d'installation plus douce lorsqu'elle est utilisée sur des types de surfaces de sol dures telles que le béton poli. Lorsqu'il est utilisé avec les couvercles correctement répertoriés, il est conforme à la norme UL514 Scrubwater.

  • 2-groupes
  • Rebord plat rectangulaire en aluminium solide avec bords biseautés et finition brossée
  • Les bords biseautés permettent une transition plus douce vers un plancher solide
  • Comprend (2) 6" de queue de cochon de mise à la terre du conducteur solide #12 AWG
  • Livré avec les vis de fixation
  • Répond aux normes ADA pour un design accessible

Bride plate en aluminium avec fil de terre

Général

Application

For Use with Metallic and Nonmetallic Rectangular Flush Floorboxes

Catalog Number

SA3084WB

Construction

Fabricated

Couleur

Naturel

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Floor Boxes

Taille

2-Gang

Type

Flanged

Type

In Floor

Type de montage

Field Installed

UPC

783585696362

Dimensions

Dimensions

6 po x 8.13 po x 0.125 po

Dimensions Métrique

152.4 mm x 206.5 mm x 3.18 mm

Hauteur

0.125 in

Largeur

8.13 in

Largeur métrique

206.5 mm

Longueur

6 in

Longueur Métrique

152.4 mm

Métrique de hauteur

3.18 mm

Poids

0.6 lb

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

10