Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB4214
Boîte de sol rectangulaire à base affleurante en fonte peu profonde avec un dessus réglable en acier estampé pour utilisation avec des couvercles et des brides rectangulaires, peint en vert résistant à la corrosion, pour utilisation dans les sols en béton. Cette boîte à 2 groupes a une profondeur de coulée minimale de 2,00", comprend un revêtement en béton d'installation, des entretoises jetables en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte n'a pas de réglage après versement, (4) moyeux filetés ¾", (1) diviseurs métalliques basse tension non amovibles et (2) fils de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en fonte avec peinture résistante à la corrosion ; moyeux filetés
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB4214
Construction
Fabricated
Couleur
Vert
Matériau
Cast Iron Base Box, Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4
Série
Concrete Floorboxes
Taille
2-Gang
Type
2-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696058
Dimensions
7.5 po x 5.46 po x 2.05 po
Dimensions Métrique
190.4 mm x 138.7 mm x 51.9 mm
Hauteur
2.05 in
Largeur
5.46 in
Largeur métrique
138.7 mm
Longueur
7.5 in
Longueur Métrique
190.4 mm
Métrique de hauteur
51.9 mm
Poids
4.8 lb
Taille
2-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4
Nombre d'unités sur la palette
340
Quantité dans l'emballage
2