HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423
Image of FB2423 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423
Image of FB2423 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423
Image of FB2423 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423
Image of FB2423 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423
+2
Image of FB2423 Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423

Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, FB2423

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB2423

Boîte de sol affleurante pour béton, boîtier peu profond en acier estampé, rectangulaire, 3-groupes, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces.

Boîte de sol rectangulaire en acier estampé, peu profonde, à utiliser avec des couvercles et des brides rectangulaires, pour une utilisation dans des sols en béton. Cette boîte à 3 groupes a une profondeur de coulée minimale de 2,75", comprend un revêtement en béton d'installation, une entretoise jetable en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (16) ½", ¾" et (6) ¾", 1", 1-1/4" débouchures concentriques, (2) diviseurs métalliques basse tension amovibles et (3) 6" de long Fil de terre n° 12 AWG.

  • 2.75" minimum depth of pour
  • (16) ½", ¾" and (6) ¾", 1", 1-1/4" concentric knockouts
  • 1.25" prepour and 0.50" post pour adjustment
  • Natural pregalvanized stamped steel floorbox
  • Typically used in 2nd floor and above concrete floors
  • Multi-service, includes (2) removable metallic low voltage dividers
  • Each gang includes (1) 6" solid #12 AWG conductor grounding pigtail
  • Profondeur de coulée minimale de 2,75" 
  • (16) ½", ¾" et (6) ¾", 1", 1-1/4" débouchures concentriques 
  • pré-coulage de 1,25" et réglage du post-coulage de 0,50" 
  • Boîte de plancher en acier estampé prégalvanisé naturel 
  • Généralement utilisé au 2e étage et au-dessus des sols en béton 
  • Multiservice, comprend (2) diviseurs métalliques basse tension amovibles 
  • Chaque gang comprend (1) solide de 6 po Pigtail de mise à la terre du conducteur #12 AWG

Boîtier en acier estampé avec débouchures concentriques

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

FB2423

Construction

Fabricated

Couleur

Naturel

Matériau

Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

22

Série

Concrete Floorboxes

Taille

3-Gang

Type

3-Gang

Type

Flush

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695945

Dimensions

Dimensions

12.5 po x 4.81 po x 2.75 po

Dimensions Métrique

317.5 mm x 122.2 mm x 69.8 mm

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.81 in

Largeur métrique

122.2 mm

Longueur

12.5 in

Longueur Métrique

317.5 mm

Métrique de hauteur

69.8 mm

Poids

4.85 lb

Taille

3-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

22