Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2527
Boîte de sol ronde en acier estampé à affleurement profond à utiliser avec des couvercles et des brides rondes, pour une utilisation dans les sols en béton. Cette boîte à un groupe a une profondeur de coulée minimale de 4,00", comprend un revêtement en béton d'installation, une entretoise de bride en acier prégalvanisé et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (6) débouchures concentriques de ¾", 1", 1-1/4" et (1) fil de terre n° 12 AWG de 6" de long.
Boîtier en acier estampé avec débouchures concentriques
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB2527
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Matériau
Pregalvanzied Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
6
Série
Concrete Floorboxes
Taille
1-Gang
Type
1-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585695983
Dimensions
6 po x 4.81 po x 3.8 po
Dimensions Métrique
152.4 mm x 122.2 mm x 96.4 mm
Hauteur
3.8 in
Largeur
4.81 in
Largeur métrique
122.2 mm
Longueur
6 in
Longueur Métrique
152.4 mm
Métrique de hauteur
96.4 mm
Poids
2.75 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
6