Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB4333
Boîte de sol rectangulaire à base affleurante en fonte avec un dessus réglable en acier estampé pour utilisation avec des couvercles et des brides rectangulaires, peint en vert résistant à la corrosion, pour utilisation dans les sols en béton. Cette boîte à 3 groupes a une profondeur de coulée minimale de 3,50", comprend un revêtement en béton d'installation, des entretoises jetables en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,875", (8) moyeux filetés de 1", livré avec (4) réducteurs filetés de 1" à ¾", (2) diviseurs métalliques basse tension amovibles et (3) fils de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en fonte avec peinture résistante à la corrosion ; moyeux filetés
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB4333
Construction
Fabricated
Couleur
Vert
Matériau
Cast Iron Base Box, Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
8
Série
Concrete Floorboxes
Taille
3-Gang
Type
3-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696089
Dimensions
11.41 po x 4.91 po x 3.4 po
Dimensions Métrique
289.8 mm x 124.7 mm x 86.4 mm
Hauteur
3.4 in
Largeur
4.91 in
Largeur métrique
124.7 mm
Longueur
11.41 in
Longueur Métrique
289.8 mm
Métrique de hauteur
86.4 mm
Poids
9.35 lb
Taille
3-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
8