HUBBELL CANADA
Image of SA5012 Boîte de sol en béton affleurant, bouchon à couronne, ¾", SA5012

Boîte de sol en béton affleurant, bouchon à couronne, ¾", SA5012

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA5012

Bouchon de couronne pour boîte de sol en béton affleurant, ¾".

Général

Catalog Number

SA5012

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Crown Plugs
  • Size - 3/4" Thread Size

UPC

783585880907

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

50