Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2482
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, semi-réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de distribution multiservices au sol
Application - pour utilisation sur
Wood
Catalog Number
B2482
Construction
Fabriqué
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Acier galvanisé estampé
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2) 1/2"-1", 2)1/2"- 1 1/4"
Série
Flush Rectangular - B24 Series
Spécifications
Type
Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé
Type d'article
3A
UPC
783585104287
UPC 14 Digit GTIN
007818103886488
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Dimensions
4.5 po x 6.42 po x 3.13 po
Hauteur
3.13 in
Largeur
6.42 in
Longueur
4.5 in
Conducteur - Fil plein taille tuyau
1 1/4 in;1 1/2 in;2 in;2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in
Conducteur - Plage de fils pleins taille tuyau
1 1/4 in-4 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Entrée de câble
From Top
Certification - ETL
No
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2) 1/2"-1", 2)1/2"- 1 1/4"
Nombre d'unités sur la palette
410
Quantité dans l'emballage
1