Marque: Raco
No de catalogue: 6223
Application
Catalog Number
6223
Couleur
Laiton
Famille de produit
Wood Floor Boxes
Forme du couvercle
Round
Matériau
Cast Iron
Nombre de prises de sortie
2 (Bottom Only)
Type
Boxes
Type d'utilisation
Concrete, Wood
Type de couvercle
Round
Type de produit
Floor Boxes
UPC
050169062234
Capacité en pieds cubes
18.5 cu.in
Dimensions
4.09 po x 4.09 po x 3.65 po
Hauteur
3.65 in
Largeur
4.09 in
Longueur
4.09 in
Poids
2.005 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre de prises de sortie
2 (Bottom Only)
Nombre d'unités sur la palette
420
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
4