Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2104LLEU4BAR
Application
Multi-Gang device boxes are used to house wiring devices. 2304 series provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI'S, dimmers and thermostats. For low voltage cable, use with separator 1104P
Câbles d'extrémités
16
Catalog Number
2104LLEU4BAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463021088
Élévation du sol
Yes
Poids
1.15 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
750
Quantité dans l'emballage
10