HUBBELL CANADA
Boîte murale 3-groupes, juxtaposable, profondeur 4 pouces, débouchures 2 pouces, 986
Image of 986 Boîte murale 3-groupes, juxtaposable, profondeur 4 pouces, débouchures 2 pouces, 986
Image of 986 Boîte murale 3-groupes, juxtaposable, profondeur 4 pouces, débouchures 2 pouces, 986

Boîte murale 3-groupes, juxtaposable, profondeur 4 pouces, débouchures 2 pouces, 986

Marque: Raco

No de catalogue: 986

Boîte murale 3-groupes, juxtaposable, profondeur 4 pouces, débouchures 2 pouces.

Les boîtiers muraux RACO AV offrent une solution idéale pour les applications murales nécessitant des données, de l'audiovisuel et de l'alimentation. Parfait pour les câbles à fibres optiques de catégorie 6 et 6A qui nécessitent un rayon de courbure plus grand. Conçu pour être installé indépendamment ou regroupé pour prendre en charge plusieurs appareils. Convient aux plaques murales standard de l'industrie.

  • Knockouts from 1/2" up to 2"
  • 4" depth accepts any device
  • Concentric 1/2" - 3/4" knockouts for pre-connectorized AV cables
  • Eccentric 1/2" - 3/4" knockouts
  • Raised ground provision in each gang
  • Accepts low voltage partition
  • NEMA spaced device mounting, accepts industry standard wallplates
  • Adjustable stud mounting brackets built in to accommodate different stud and sheetrock thickness
  • Adjustable far side support
  • Suitable for masonry application
  • Débouchures de 1/2" à 2"
  • 4" de profondeur accepte n'importe quel appareil
  • Débouchures concentriques de 1/2" à 3/4" pour câbles AV pré-connectorisés
  • Débouchures excentriques de 1/2" à 3/4"
  • Mise à la terre surélevée dans chaque groupe
  • Accepte une cloison basse tension
  • Montage d'appareil espacé NEMA, accepte les plaques murales standard de l'industrie
  • Épaisseur 
  •  Support latéral réglable 
  •  Convient aux applications de maçonnerie

Général

Catalog Number

986

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Type

Large Capacity

UPC

050169009864

Dimensions

Capacité en pieds cubes

79 cu.in

Hauteur

4.205 in

Largeur

7.374 in

Poids

2.166 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.165 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

336

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

No Packaging